Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: weiß
PIN 2: braun
PIN 3: grün
PIN 4: gelb
PIN 5: grau
PIN 6: rosa
PIN 7: blau
PIN 8: rot
PIN 2: braun
PIN 3: grün
PIN 4: gelb
PIN 5: grau
PIN 6: rosa
PIN 7: blau
PIN 8: rot
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Safety Kabel (AIDA-Standard)
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR gelb, 15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-069-PX4825-150-C033 | BCC M418-0000-1A-069-PX4825-150-C033 | |
|
68,47 EUR
Listenpreis
|
68,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR gelb, 15 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 15 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | gelb | gelb |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt