Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: schwarz 1
PIN 2: schwarz 2
PIN 3: schwarz 3
PIN 4: grün/gelb
PIN 1: schwarz 1
PIN 2: schwarz 2
PIN 3: schwarz 3
PIN 4: grün/gelb
II
PIN 1: schwarz 1
PIN 2: schwarz 2
PIN 3: schwarz 3
PIN 4: grün/gelb
PIN 1: schwarz 1
PIN 2: schwarz 2
PIN 3: schwarz 3
PIN 4: grün/gelb
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt