Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Baureihe
Füllstandsensor
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
5 Hz
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
| BCS S41SS01-GPCFAG-S49G | BCS S44KK01-NOCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-NSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
-
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Füllstandsensor | S44 | S44 | S44 | S44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Gehäusematerial | PSU | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PSU | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -10...105 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE WEEE cULus EAC |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP64 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Abmessung | - | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
| Funktion | - | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt