Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sondenbauform
Abmessung
Ø 11.9 x 62.5 mm
Baureihe
S44
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BCS S44KK02-PSCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-PSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-POCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
106,10 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | S44 | S44 | S44 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Gehäusematerial | PEEK | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Funktion | - | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt