Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01AW

BCS M08B4F1-GOC40G-S49G

Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde

Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS01AW

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M08B4F1-GOC40G-S49G mit dem Order Code BCS01AW gehört zur Baureihe M08 und verfügt über Abmessungen von Ø 8 x 49 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig. Für den Anschluss ist ein Steckverbinder mit M8x1-Stecker und 3-poliger Ausführung vorhanden. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NC (PNP)/NO (NPN) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 1.4404, die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -20...85 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, WEEE und cULus.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten