Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS01AY
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M08B4G-GSC40G-BP02 mit dem Order Code BCS01AY gehört zur Baureihe M08 und hat Abmessungen von Ø 8 x 49 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über einen 2 m langen TPU-Kabelanschluss. Der Gegentakt-Schaltausgang arbeitet mit NO(PNP)/NC(NPN), die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -20...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und cULus angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08B4G-GSC40G-BP02 | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | |
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
160,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M08 | M08 | M08 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2 m, TPU | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schnittstelle | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |