Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01AZ
Der kapazitive Näherungsschalter BCS G06B4F1-GOC30C-S49G mit dem Bestellcode BCS01AZ gehört zur Baureihe G06 und ist bündig einbaubar. Er hat die Abmessungen Ø 6,5 x 49 mm, eine Reichweite von 0,1...3 mm sowie einen justierbaren Schaltabstand. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Als Schaltausgang dient ein Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)-Ausgang.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -20...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und cULus angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS G06B4F1-GOC30C-S49G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G-GOC30C-BP02 | |
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | G06 | G06 | G06 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Kabel, 2 m, TPU |
| Schaltausgang | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |