Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01C1

BCS G06B4G-GOC30C-BP02

Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde

Abmessung
Ø 6.5 x 49 mm
Baureihe
G06
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2 m, TPU
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01C1

Der kapazitive Näherungsschalter BCS G06B4G-GOC30C-BP02 mit dem Order-Code BCS01C1 gehört zur Baureihe G06 und ist für die Objekterkennung vorgesehen. Er besitzt die Abmessungen Ø 6.5 x 49 mm und ist bündig einbaubar. Die Reichweite beträgt 0.1...3 mm; der Schaltabstand ist justierbar. Die Schaltfrequenz liegt bei 100 Hz. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) ausgeführt.

Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes TPU-Kabel. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -20...70 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, WEEE und cULus angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 6.5 x 49 mm
Baureihe
G06
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2 m, TPU
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
0.1...3 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten