Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01C2
Der kapazitive Näherungsschalter BCS G06B4G-GSC30C-BP02 mit dem Bestellcode BCS01C2 gehört zur Baureihe G06 und ist bündig einbaubar. Er besitzt die Abmessungen Ø 6,5 x 49 mm sowie einen Anschluss über ein 2 m langes TPU-Kabel. Der Gegentakt-Schaltausgang ist als NO (PNP) und NC (NPN) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite liegt bei 0,1...3 mm. Der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -20...70 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und cULus angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS G06B4G-GSC30C-BP02 | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G1-PIC30C-S75G | |
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
160,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | G06 | G06 | G06 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2 m, TPU | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Reichweite | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schnittstelle | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |