Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 50 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PVC
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 3.00 m, PVC
Empfohlene Alternative
BES01EZ
Induktive Näherungsschalter
BES 516-343-EO-C-03
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC20B-BP03 | BES 516-343-EO-C-03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC15B-BV03 | |
|
-
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
43,81 EUR
Listenpreis
|
39,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 700 Hz | 3000 Hz | 700 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Edelstahl | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt