Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EE-POC40B-S04G | BES M12EE-POC40B-S04G-L01 | BES M12EI-POC40B-S04G | BES M12EI-POC40B-S04G-L01 | |
|
-
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
64,14 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP68 | - | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - | Induktiver Sensor | - |
| Besondere Merkmale | - | Washdown | - | Washdown |
| Schutzart | - | IP68 | - | IP68 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt