Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01EN
Der induktive Näherungsschalter BES 516-329-S4-C mit dem Order Code BES01EN basiert auf dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. In der Bauform M12x1 hat er Abmessungen von Ø 12 x 70 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 2 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen M12x1-Stecker als 4-poligen Steckverbinder. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-329-S4-C | BES 516-300-S281-S4-D | BES M12EG1-NSC20S-S04G-S | |
|
60,56 EUR
Listenpreis
|
170,34 EUR
Listenpreis
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 69 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 1000 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | EP | Edelstahl |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -25...80 °C | -40...70 °C |
| Schutzart | IP68 | - | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - | - |
| Druckfestigkeit max. | - | 500 bar | - |
| Schutzart | - | IP68 | IP67 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | - | Selektiv Ferrous |