Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES 517-399-NO-C-PU-05 | BES 517-399-NO-C-03 | BES 517-398-NO-C-PU-05 | |
|
-
Listenpreis
|
59,92 EUR
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktive Fläche, Material | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt