Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Faktor 1-Sensoren
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
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
| BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01-007 | BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | |
|
-
Listenpreis
|
129,35 EUR
Listenpreis
|
116,80 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, teilbeschichtet | PBT, teilbeschichtet | PBT, teilbeschichtet |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 schweißfest |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt