Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-BO-E-PU-05 | BES M12MI-UST40B-BV02 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | |
|
-
Listenpreis
|
51,48 EUR
Listenpreis
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 4 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | - | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Messing, verchromt | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBTP | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | 2 m | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt