Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02HK

BES 516-324-SA26-02

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 8 x 55.5 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02HK

Der induktive Sensor BES 516-324-SA26-02 mit dem Bestellcode BES02HK besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 55,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PTFE-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...120 °C ausgelegt. Die Schutzart beträgt IP67 und am Kabelausgang IP60. Als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 55.5 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...120 °C
Schutzart
IP67, IP60 am Kabelausgang
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten