Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC20A-S04G-012 | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | BES Q40KFU-PSC20A-S04K | |
|
89,98 EUR
Listenpreis
|
103,07 EUR
Listenpreis
|
59,48 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 400 Hz | 300 Hz |
| Gehäusematerial | PA | PBT | PA 12 |
| Aktive Fläche, Material | PA/Teflon | PBT | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Faktor 1 | Faktor 1 | Faktor 1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt