Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES048J

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02

Kubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Magnetfeldfeste induktive Sensoren – BES048J

Der magnetfeldfeste induktive Sensor BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02 mit dem Bestellcode BES048J besitzt eine Bauform von 32 × 20 × 8 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 3-polig, mit einer Länge von 0,20 m und TPU-Leitung.

Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10…30 VDC und ist magnetfeldfest für AC/DC. Der für den Sensor ausgelegte Umgebungstemperaturbereich reicht von −25 bis 70 °C. Die Schutzart ist IP67. CE, UKCA, cULus und WEEE sind als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten