Kubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Magnetfeldfeste induktive Sensoren – BES048W
Der magnetfeldfeste induktive Sensor BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02 mit dem Order Code BES048W besitzt die Abmessungen 32 x 20 x 8 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 5 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink, Druckguss; die aktive Fläche ist aus PA 12 gefertigt.
Der Sensor ist magnetfeldfest (AC/DC) und für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC sowie eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, aus TPU. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
112,59 EUR
Listenpreis
|
110,75 EUR
Listenpreis
|
103,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss, teilbeschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | - |
| Schutzart | IP67 | IP67 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | - | - | IP67 |
| Funktionsprinzip | - | - | Induktiver Sensor |