Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05K7

BES M18EG1-PSC80A-S04G-S

Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 18 x 56 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Faktor 1-Sensoren – BES05K7

Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18EG1-PSC80A-S04G-S mit der Bestellnummer BES05K7 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 56 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 110 Hz.

Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Für den Anschluss steht ein 3-poliger Steckverbinder-Stecker zur Verfügung. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt, magnetfeldfest für AC/DC und mit der Schutzart IP68 versehen. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 56 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP
Schaltfrequenz
110 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Edelstahl
Anschluss
Steckverbinder-Stecker, 3-polig
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten