Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES05NC
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 mit dem Order Code BES05NC besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 56 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 110 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus beschichtetem Edelstahl. Für den Anschluss steht ein 3-poliger Steckverbinder-Stecker zur Verfügung. Der Sensor ist magnetfeldfest für AC/DC und verfügt über die Schutzart IP68. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 70 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
119,18 EUR
Listenpreis
|
109,02 EUR
Listenpreis
|
109,02 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP | PNP | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, beschichtet | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl, beschichtet | Edelstahl | Edelstahl |
| Anschluss | Steckverbinder-Stecker, 3-polig | Steckverbinder-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Faktor 1 | Faktor 1 | Selektiv Non-Ferrous |
| Betriebsspannung Ub | - | - | 10...30 VDC |