Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05RF

BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T

Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 5 x 42 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05RF

Der temperaturfeste induktive Sensor BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T mit dem Bestellcode BES05RF verfügt über die Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 42 mm. Er ist bündig einbaubar und hat eine Reichweite von 0,8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1,5 kHz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus Keramik. Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes Silikonkabel mit Steckverbinder M8x1. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...135 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 5 x 42 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1.5 kHz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...135 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten