Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Temperaturfeste induktive Sensoren
Abmessung
Ø 5 x 42 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | |
|
150,98 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 0.2 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 0.2 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt