Temperaturfeste induktive Sensoren
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05ZU
Der temperaturfeste induktive Sensor BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 mit dem Bestellcode BES05ZU besitzt die Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 42 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 0.8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1.5 kHz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus Keramik. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder M8x1, 0.2 m, aus Silikon. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...135 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | |
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
150,98 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 0.2 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 0.2 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |