Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05ZF

BES 516-200-S8/2.062"-S5

Spezialausführung

Abmessung
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05ZF

Der hochdruckfeste induktive Sensor BES 516-200-S8/2.062"-S5 mit dem Order Code BES05ZF besitzt eine Bauform mit Ø 12,7 mm und Abmessungen von Ø 12,7 mm x 2.062". Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang arbeitet als Schließer (NO) bei einer Schaltfrequenz von 20 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink und Aluminium, die aktive Fläche aus Duroplast.

Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen Steckverbinder mit 7/8"-16-UN-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 20...250 VDC oder 20...250 VAC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 206 bar. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Schaltfrequenz
20 Hz
Gehäusematerial
Zink
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Duroplast
Anschluss
Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
206 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten