Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken
Baureihe
C
Abmessung
18 x 80 x 93.5 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 30C-009-S4 | BGL 30C-005-S4 | BGL 30C-001-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
560,55 EUR
Listenpreis
|
521,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | C | C | C |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 18 x 80 x 93.5 mm | 18 x 80 x 93.5 mm | 18 x 80 x 93.5 mm |
| Gabelweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
Analog, Spannung: 0…10 V PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Gabellichtschranke | Gabellichtschranke | Gabellichtschranke |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Optische Besonderheit | Lichtband | Lichtband | Lichtband |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 3 x 28 mm Lichtaustritt | 3 x 28 mm Lichtaustritt | 3 x 28 mm Lichtaustritt |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt