Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
51 x 47.625 mm
Schaltausgang
PNP
Schaltfrequenz
10 Hz
Anschluss
M12x1, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.875"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | BES 516-341-H2-Y-S4 | BES 516-346-H2-Y-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
103,07 EUR
Listenpreis
|
103,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 51 x 47.625 mm | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | 54 x 22 x 48 mm | 54 x 22 x 48 mm |
|---|---|---|---|---|
| Schaltausgang | PNP | PNP/NPN Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 30 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Anschluss | M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bauform | - | Ø 12.7 mm | 54x22x48 | 54x22x48 |
| Einbau | - | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | - | 2 mm | 5 mm | 5 mm |
| Gehäusematerial | - |
Zink Aluminium |
Aluminium | Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | - | Duroplast | PA 12 | PA 12 |
| Umgebungstemperatur | - | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | - | 206 bar | - | - |
| Schutzart | - | IP67 | - | - |
| Schutzart | - | - | IP67 | IP67 |
| Funktionsprinzip | - | - | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt