Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS004N
Der hochdruckfeste induktive Sensor BES 516-300-S321-S4-D mit dem Order Code BHS004N besitzt eine Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 78 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus EP. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10…30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25…80 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 350 bar. Die Schutzart ist IP68. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S321-S4-D | BES 516-300-S321-NEX-S4-D | BES 516-300-S337-S4-D | |
|
170,34 EUR
Listenpreis
|
164,99 EUR
Listenpreis
|
130,53 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | EP | EP | EP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE ATEX IECEx WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ex Kategorie | - | ATEX: 3G (EPL Gc) | - |