Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V / 4…20 mA
Induktive Positionssensoren – BIP000C
Der induktive Positionssensor BIP ED2-B070-03-S75 mit dem Order Code BIP000C besitzt ein quaderförmiges Gehäuse aus PBT und Abmessungen von 92,5 × 21 × 22 mm. Das induktive Positionsmesssystem erfasst Positionen in einem Messbereich von 0…70 mm. Als Analogausgänge stehen eine Spannung von 0…10 V und ein Strom von 4…20 mA zur Verfügung; die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±300 µm.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor wird mit 16…30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25…85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Das Gerät verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cURus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | BIP ED2-B103-03-S75 | |
|
257,61 EUR
Listenpreis
|
309,09 EUR
Listenpreis
|
281,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm | 121 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Messbereich | 0...70 mm | 0...133 mm | 0...103 mm |
| Analogausgang |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±300 µm | ±400 µm | ±300 µm |
| Betriebsspannung Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |