Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V / 4…20 mA
Induktive Positionssensoren – BIP000E
Der induktive Positionssensor BIP ED2-B103-03-S75 mit dem Order-Code BIP000E arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Bauform misst 121 x 21 x 22 mm und verfügt über ein Gehäuse aus PBT. Der Messbereich beträgt 0...103 mm. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M8x1-Stecker als Steckverbinder vorgesehen.
Der Sensor besitzt einen analogen Spannungsausgang von 0...10 V sowie einen analogen Stromausgang von 4...20 mA. Die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±300 µm. Der Betrieb erfolgt mit 16...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B103-03-S75 | BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | |
|
281,52 EUR
Listenpreis
|
257,61 EUR
Listenpreis
|
309,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Messbereich | 0...103 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
| Analogausgang |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±300 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| Betriebsspannung Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |