Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP000R

BIP ED2-B133-03-S75

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V / 4…20 mA

Abmessung
149.5 x 21 x 22 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Messbereich
0...133 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP000R

Der induktive Positionssensor BIP ED2-B133-03-S75 mit dem Order Code BIP000R verfügt über ein quaderförmiges Gehäuse aus PBT und misst Positionen in einem Messbereich von 0...133 mm. Die Abmessungen betragen 149,5 x 21 x 22 mm. Als Anschluss dient ein Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor stellt einen analogen Spannungsausgang von 0...10 V sowie einen analogen Stromausgang von 4...20 mA bereit. Die Ausgangscharakteristik ist einstellbar.

Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±400 µm. Der Betrieb erfolgt mit 16...30 VDC. Für den Sensor ist eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C vorgesehen. Die Schutzart lautet IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
149.5 x 21 x 22 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Messbereich
0...133 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Analog, current 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±80 µm
Linearitätsabweichung max.
±400 µm
Betriebsspannung Ub
16...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten