Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V / 4…20 mA
Induktive Positionssensoren – BIP000M
Der induktive Positionssensor BIP ED2-B048-03-S75 mit dem Order Code BIP000M verfügt über ein quaderförmiges Gehäuse mit den Abmessungen 64 × 21 × 22 mm. Das Gehäuse besteht aus PBT. Der Messbereich reicht von 0...48 mm. Als Anschluss dient ein 4-poliger M8x1-Stecker. Die analogen Ausgänge umfassen Spannung 0...10 V und Strom 4...20 mA; die Ausgangscharakteristik ist einstellbar.
Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±400 µm. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 16...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B048-03-S75 | BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | |
|
231,22 EUR
Listenpreis
|
257,61 EUR
Listenpreis
|
309,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 64 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Messbereich | 0...48 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
| Analogausgang |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±400 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| Betriebsspannung Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |