Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Positionssensoren
Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.15 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 200 mm, PUR
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | |
|
288,76 EUR
Listenpreis
|
282,70 EUR
Listenpreis
|
237,18 EUR
Listenpreis
|
282,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Kabel, Schirmung | ja | ja | ja | ja |
| Gehäusematerial | PA | PA | PA | PA |
| Messbereich | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt