Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP000W

BIP AD2-T014-01-EB02-506

Induktive Positionssensoren

Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA

Produktausführung

Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...14 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±80 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten