Signalübertragung mittels IO-Link
Induktive Positionssensoren – BIP0014
Der induktive Positionssensor BIP LD2-T103-03-S75 mit dem Order Code BIP0014 arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Positionsmesssystems und verfügt über einen Messbereich von 0...103 mm. Die quaderförmige Bauform misst 121 x 21 x 22 mm; das Gehäuse besteht aus PBT. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M8x1-Stecker ausgeführt. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±300 µm. Der Sensor wird mit 18...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. CE, UKCA, cURus und WEEE sind als Zulassung beziehungsweise Konformität angeführt.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T103-03-S75 | BIP LD2-T048-03-S75 | BIP LD2-T070-03-S75 | |
|
281,52 EUR
Listenpreis
|
231,22 EUR
Listenpreis
|
257,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 121 x 21 x 22 mm | 64 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Messbereich | 0...103 mm | 0...48 mm | 0...70 mm |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±300 µm | ±400 µm | ±300 µm |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |