Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Positionssensoren
Abmessung
25.5 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel, Schirmung
nein
Gehäusematerial
PA
Produktausführung
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
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
| BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | |
|
312,67 EUR
Listenpreis
|
318,61 EUR
Listenpreis
|
312,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR |
| Kabel, Schirmung | nein | nein | nein |
| Gehäusematerial | PA | PA | PA |
| Messbereich | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 0...7 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 1...9 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt