Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI0091

BNI IOL-302-S02-R026

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI0091

Der IO-Link Hub BNI IOL-302-S02-R026 mit dem Order Code BNI0091 verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle nach IO-Link 1.1. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt; für die Spannungsversorgung IN steht ein 4-poliger 7/8"-Stecker zur Verfügung. Die Anschlüsse umfassen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 16 digitale Ausgänge in PNP. Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar, ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden.

Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30.2 VDC. Der Summenstrom US für Sensoren und der Summenstrom UA für Aktoren betragen jeweils 9 A; der Schaltstrom ist mit 16x 2 A angegeben. Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30, mit Einsätzen aus Edelstahl (1.4404), und misst 68 x 39.1 x 183.5 mm. Die Umgebungstemperatur reicht von -5...55 °C, die Schutzart beträgt IP67 im verschraubten Zustand. Die Übertragungsrate ist COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 6.0 ms, mit 6 Byte Prozessdaten IN und 2 Byte Prozessdaten OUT.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
9 A
Schaltstrom
16x 2 A
Summenstrom UA, Aktor
9 A
Gehäusematerial
PBT, GF30
Edelstahl (1.4404), Einsätze
Abmessung
68 x 39.1 x 183.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
6.0 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videos
IO-Link Validierung und Kaskadierung
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten