Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ersatz verfügbar

BNI00CP

BNI IOL-302-S02-Z026

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00CP

Der IO-Link-Hub BNI IOL-302-S02-Z026 mit dem Order Code BNI00CP verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1 und eine Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Für COM 1 ist ein 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker vorhanden, für die Spannungsversorgung IN ein 4-poliger 7/8"-Stecker. Die acht Steckplätze sind als 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen ausgeführt. Der Hub besitzt 16 digitale PNP-Eingänge vom Typ 3 und 16 digitale PNP-Ausgänge. Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Ein Erweiterungsport sowie eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden.

Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 9.0 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 9.0 A. Der Schaltstrom beträgt 16x 2 A. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 68 x 32.4 x 181.5 mm. Der für den Hub vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...55 °C. Die Schutzart beträgt IP67 im verschraubten Zustand. Die Übertragungsrate ist COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5.6 ms; die Prozessdaten umfassen 6 Byte IN und 2 Byte OUT.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Schaltstrom
16x 2 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 32.4 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5.6 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videos
IO-Link Validierung und Kaskadierung
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten