Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI005W

BNI IOL-302-S01-K006-C01

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI005W

Der IO-Link-Hub BNI IOL-302-S01-K006-C01 mit dem Bestellcode BNI005W verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1 und eine Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Feldanschlüsse stehen 8 M12x1-Buchsen mit 5 Polen und A-Codierung zur Verfügung. Die 16 digitalen Eingänge sind als PNP, Typ 3, ausgeführt; zusätzlich sind 16 digitale PNP-Ausgänge vorhanden. Die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar, und eine Einzelkanalüberwachung ist integriert. Als Zusatzfunktion unterstützt der Hub die Identifikation mit 2 Byte.

Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 1.3 A, der Summenstrom UA für Aktoren 1.6 A. Der Schaltstrom ist mit 16 x 350 mA angegeben. Das Gehäuse besteht aus transparentem PA und misst 50 x 30.8 x 115 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...55 °C. Im verschraubten Zustand gilt die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5.5 ms; die Prozessdaten umfassen 10 Byte IN und 2 Byte OUT.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Zusatzfunktion
Identifikation 2 Byte
Summenstrom US, Sensor
1.3 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Summenstrom UA, Aktor
1.6 A
Gehäusematerial
PA, transparent
Abmessung
50 x 30.8 x 115 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5.5 ms
Prozessdaten IN
10 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten