Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Preiswerte Feldbusmodule (Black Line)
Schnittstelle
EtherNet/IP
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-105-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
686,70 EUR
Listenpreis
|
400,00 EUR
Listenpreis
|
827,00 EUR
Listenpreis
|
707,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|---|
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Anzeige | ja | nein | ja | ja |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 4-polig | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | 7/8"-Stecker, 4-polig | 7/8"-Stecker, 4-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Buchse, 4-polig | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | 7/8"-Buchse, 4-polig | 7/8"-Buchse, 4-polig |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Kunststoff Edelstahl, Einsätze |
Kunststoff | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 |
IP68 IP69K |
IP67 | IP67 |
| Schnittstelle IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Lieferumfang | - |
Erdungsband Schraube M4x6 |
- | - |
| Zusatzschnittstellen | - | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | - | - | Type A | Type A |
| IO-Link Version | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Abweichung vom Basistyp | - | - | - | HTTPS als default; IP-Adresse: 192.168.1.254 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt