Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00L7

BNI XG3-302-0B5-R067

Preiswerte Feldbusmodule (Black Line)

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll – BNI00L7

Das Netzwerkmodul BNI XG3-302-0B5-R067 mit dem Bestellcode BNI00L7 unterstützt die Schnittstellen Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT und Modbus TCP. Für IIoT stehen REST API und MQTT zur Verfügung. Die Betriebsspannung beträgt 18…30 VDC, der maximale Ausgangsstrom 2 A. Eine Anzeige ist nicht vorhanden. Für COM 1 und COM 2 verfügt das Modul jeweils über eine 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse. Der Anschluss für die Spannungsversorgung IN ist als 5-poliger, L-codierter M12x1-Stecker ausgeführt, der Anschluss OUT als 5-polige, L-codierte M12x1-Buchse.

Acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen dienen als Anschlusssteckplätze. Das Modul besitzt 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, und 16 digitale Ausgänge in PNP; die Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Der Summenstrom US für Sensoren und der Summenstrom UA für Aktoren betragen jeweils 16 A. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff mit Edelstahleinsätzen und misst 68 x 38,3 x 226,2 mm. Der Bereich der Umgebungstemperatur reicht von -40 bis 70 °C. Die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Zum Lieferumfang gehören Erdungsband und Schraube M4x6.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 226.2 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten