Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI0090
Der IO-Link-Hub BNI IOL-104-S02-R012 mit dem Bestellcode BNI0090 verfügt über eine Schnittstelle nach IO-Link 1.1. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge in PNP-Ausführung, Typ 3; die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 3,5 A.
Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30, mit Einsätzen aus Edelstahl 1.4404. Die Abmessungen betragen 68 × 38,3 × 183,5 mm. Der Hub ist für eine Umgebungstemperatur von -5 bis 70 °C ausgelegt und erreicht im verschraubten Zustand die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38,4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 4,5 ms und die Prozessdaten IN umfassen 4 Byte.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S02-R012 | BNI IOL-104-S02-R012-008 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
325,07 EUR
Listenpreis
|
353,70 EUR
Listenpreis
|
401,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | nein | nein | ja |
| Erweiterungsport | ja | ja | ja |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
| Gehäusematerial |
PBT, GF30 Edelstahl (1.4404), Einsätze |
PBT, GF30 Edelstahl (1.4404), Einsätze |
PBT, GF30 Edelstahl (1.4404), Einsätze |
| Abmessung | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
| Prozessdaten IN | 4 Byte | 4 Byte | 6 Byte |
| Zusatzfunktion | - | alternative process data maping | alternative process data maping |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | - | - | 7/8"-Stecker, 4-polig |
| Digitale Ausgänge | - | - | 16x PNP |
| Schaltstrom | - | - | 16x 2 A |
| Summenstrom UA, Aktor | - | - | 9 A |
| Prozessdaten OUT | - | - | 2 Byte |