Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00CH
Der IO-Link Hub BNI IOL-104-S02-R012-008 mit dem Bestellcode BNI00CH verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle gemäß Version 1.1 und eine Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Der Hub besitzt 16 digitale PNP-Eingänge des Typs 3; die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden. Als Zusatzfunktion ist „alternative process data maping“ integriert.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 3.5 A. Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30, mit Einsätzen aus Edelstahl 1.4404. Die Abmessungen betragen 68 x 38.3 x 183.5 mm. Der für den Hub vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...70 °C. Im verschraubten Zustand besitzt er die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 4.5 ms und die Prozessdaten IN umfassen 4 Byte.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S02-R012-008 | BNI IOL-104-S02-R012 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
353,70 EUR
Listenpreis
|
325,07 EUR
Listenpreis
|
401,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | nein | nein | ja |
| Erweiterungsport | ja | ja | ja |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | ja |
| Zusatzfunktion | alternative process data maping | - | alternative process data maping |
| Summenstrom US, Sensor | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
| Gehäusematerial |
PBT, GF30 Edelstahl (1.4404), Einsätze |
PBT, GF30 Edelstahl (1.4404), Einsätze |
PBT, GF30 Edelstahl (1.4404), Einsätze |
| Abmessung | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
| Prozessdaten IN | 4 Byte | 4 Byte | 6 Byte |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | - | - | 7/8"-Stecker, 4-polig |
| Digitale Ausgänge | - | - | 16x PNP |
| Schaltstrom | - | - | 16x 2 A |
| Summenstrom UA, Aktor | - | - | 9 A |
| Prozessdaten OUT | - | - | 2 Byte |