IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00CM
Der IO-Link-Hub BNI IOL-302-002-Z042 mit dem Bestellcode BNI00CM verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle gemäß Version 1.1. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Die Ein- und Ausgänge umfassen 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 16 digitale PNP-Ausgänge; sie sind konfigurierbar. Zusätzlich ist ein Erweiterungsport vorhanden.
Die Betriebsspannung beträgt 18...30.2 VDC. Der Summenstrom US für Sensoren liegt bei 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls bei 4 A. Der Schaltstrom beträgt 16x 2 A. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 68 x 31.8 x 181.5 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...55 °C. Im verschraubten Zustand gilt die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), die Prozessdaten umfassen 2 Byte IN und 2 Byte OUT bei einem minimalen Prozessdatenzyklus von 4.4 ms.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-002-Z042 | BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | |
|
290,98 EUR
Listenpreis
|
263,47 EUR
Listenpreis
|
268,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Erweiterungsport | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Schaltstrom | 16x 2 A | 16x 200 mA | 16x 200 mA |
| Summenstrom UA, Aktor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -25...70 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 4.4 ms | 5.6 ms | 6.2 ms |
| Prozessdaten IN | 2 Byte | 6 Byte | 8 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Einzelkanalüberwachung | - | ja | ja |