IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00CN
Der IO-Link-Hub BNI IOL-302-S02-Z012 mit dem Order Code BNI00CN verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle gemäß IO-Link 1.1. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für den Anschluss stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Der Hub besitzt 16 digitale PNP-Eingänge des Typs 3 und 16 digitale PNP-Ausgänge; die Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Ein Erweiterungsport sowie eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden.
Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30,2 VDC. Der Summenstrom US für Sensoren und der Summenstrom UA für Aktoren betragen jeweils 4 A. Der Schaltstrom ist mit 16 x 200 mA angegeben. Die Übertragungsrate beträgt COM2 mit 38,4 kBaud, der minimale Prozessdatenzyklus 6,2 ms. Prozessdaten IN umfassen 8 Byte, Prozessdaten OUT 2 Byte. Das vernickelte Zinkdruckgussgehäuse misst 68 x 31,8 x 181,5 mm, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...55 °C, und die Schutzart beträgt IP67 im verschraubten Zustand.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z026 | |
|
268,11 EUR
Listenpreis
|
263,47 EUR
Listenpreis
|
285,31 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Erweiterungsport | ja | ja | ja |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A | 9.0 A |
| Schaltstrom | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 4 A | 4 A | 9.0 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -25...70 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 6.2 ms | 5.6 ms | 5.6 ms |
| Prozessdaten IN | 8 Byte | 6 Byte | 6 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | - | - | 7/8"-Stecker, 4-polig |