Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ersatz verfügbar

BNI00F4

BNI IOL-302-S02-Z012-C11

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00F4

Der IO-Link-Hub BNI IOL-302-S02-Z012-C11 mit dem Order Code BNI00F4 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1. Für COM 1 ist ein 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker vorhanden. Die Anschlüsse umfassen 8 M12x1-Buchsen mit jeweils 5 Polen und A-Codierung. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 16 digitale Ausgänge in PNP. Eingänge und Ausgänge sind konfigurierbar. Ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden.

Die Betriebsspannung beträgt 18...30.2 VDC. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 4 A. Der Schaltstrom ist

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Schaltstrom
16x 200 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 31.8 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5.6 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten