Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00L3

BNI XG3-508-0B5-R067

Black Line - Netzwerk-Module im robusten Kunststoff-Gehäuse für vielfältige Anwendungen

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll – BNI00L3

Das Netzwerkmodul BNI XG3-508-0B5-R067 mit dem Ordercode BNI00L3 unterstützt PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und Modbus TCP. Für IIoT stehen eine REST API und MQTT parsed zur Verfügung. Die acht IO-Link-Schnittstellen entsprechen Port Class Type A und der IO-Link-Version 1.1.4. Über die acht M12x1-Buchsen, 5-polig und A-codiert, sind 16 digitale Eingänge PNP, Typ 3, sowie 16 digitale Ausgänge PNP nutzbar; die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 2 A.

Die Betriebsspannung liegt bei 18…30 VDC. COM 1 und COM 2 besitzen jeweils eine M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert. Für die Spannungsversorgung sind ein M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert, als IN und eine M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert, als OUT ausgeführt. Der Summenstrom beträgt 16 A für US, Sensor, und 16 A für UA, Aktor. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff mit Edelstahleinsätzen, misst 68 x 38,3 x 226,2 mm und ist für -40…70 °C Umgebungstemperatur ausgelegt. Eine Anzeige ist nicht vorhanden. Die Schutzarten sind IP68 und IP69K; Safety Hub Support ist vorhanden. Zum Lieferumfang gehören Erdungsband und Schraube M4x6, nicht jedoch Beschriftungsschild und Blindstopfen.

Level up your Networking mit den Black Line IO-Link Mastern

Ihre erste Wahl für die Automatisierung

Industrial Networking neu gedacht

Das erweiterte Netzwerk-Portfolio von Balluff setzt neue Maßstäbe in Benutzerfreundlichkeit und schnellem Zugriff auf das passende Produkt für Ihre Anforderungen. Was bleibt, ist das, was gut ist: Balluff Produkte, die für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit stehen.

Entdecken Sie unsere Produktlinien Black, Silver, Washdown und Safe Line, die eine besonders schnelle Auswahl unserer Netzwerkkomponenten bietet. Wählen Sie aus drei Leistungsklassen die für Sie passende Lösung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 226.2 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
IO-Link Version
1.1.4
Safety Hub Support
ja
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten