Black Line - Netzwerk-Module im robusten Kunststoff-Gehäuse für vielfältige Anwendungen
OPC UA
Netzwerk-Module mit Multiprotokoll – BNI00KH
Das Netzwerk-Modul BNI XG5-508-0B5-R067 mit dem Bestellcode BNI00KH unterstützt PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und Modbus TCP. Für IIoT-Schnittstellen stehen REST API, MQTT parsed und OPC UA zur Verfügung. Die acht IO-Link-Ports verfügen über Port-Class Type A und IO-Link Version 1.1.4. An den acht M12x1-Buchsen stehen außerdem 16 digitale PNP-Eingänge des Typs 3 und 16 digitale PNP-Ausgänge als konfigurierbare Ein-/Ausgänge zur Verfügung.
Die maximale Ausgangsstromstärke beträgt 4 A; der Summenstrom US für Sensoren und der Summenstrom UA für Aktoren betragen jeweils 16 A. Die Betriebsspannung liegt bei 18 bis 30 VDC. COM 1 und COM 2 sind als 4-polige, D-codierte M12x1-Buchsen ausgeführt. Für die Spannungsversorgung dienen ein 5-poliger, L-codierter M12x1-Stecker und eine entsprechende Buchse; die Steckplätze sind 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen. Das Kunststoffgehäuse mit Edelstahleinsätzen misst 68 × 38,3 × 226,2 mm, ist für −40 bis 70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzarten IP68 und IP69K. Eine Anzeige ist nicht vorhanden. Safety Hub Support ist vorhanden. Zum Lieferumfang gehören Erdungsband und Schraube M4x6; Beschriftungsschild und Blindstopfen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | BNI XG5-508-0B5-P067 | |
|
490,00 EUR
Listenpreis
|
415,00 EUR
Listenpreis
|
530,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A | Type A | Type A |
| Ausgangsstrom max. | 4 A | 2 A | 4 A |
| Anzeige | nein | nein | nein |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Gehäusematerial |
Kunststoff Edelstahl, Einsätze |
Kunststoff Edelstahl, Einsätze |
Kunststoff Edelstahl, Einsätze |
| Abmessung | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Schutzart |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| IO-Link Version | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | ja | ja | ja |
| Lieferumfang |
Erdungsband Schraube M4x6 |
Erdungsband Schraube M4x6 |
- |
| Nicht im Lieferumfang |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
| Besondere Merkmale | - | - | Washdown |
Level up your Networking mit den Black Line IO-Link Mastern
Ihre erste Wahl für die Automatisierung
Industrial Networking neu gedacht
Das erweiterte Netzwerk-Portfolio von Balluff setzt neue Maßstäbe in Benutzerfreundlichkeit und schnellem Zugriff auf das passende Produkt für Ihre Anforderungen. Was bleibt, ist das, was gut ist: Balluff Produkte, die für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit stehen.
Entdecken Sie unsere Produktlinien Black, Silver, Washdown und Safe Line, die eine besonders schnelle Auswahl unserer Netzwerkkomponenten bietet. Wählen Sie aus drei Leistungsklassen die für Sie passende Lösung.