Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00L8

BNI XG3-302-1B5-Z067

Feldbusmodule für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
ja
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll – BNI00L8

Das Netzwerk-Modul BNI XG3-302-1B5-Z067 mit dem Order Code BNI00L8 unterstützt Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT und Modbus TCP. Für die IIoT-Schnittstelle stehen REST API und MQTT zur Verfügung. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30 VDC, der maximale Ausgangsstrom 2 A. Eine Anzeige ist vorhanden. COM 1 und COM 2 sind jeweils als 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse ausgeführt. Für die Spannungsversorgung verfügt das Modul über einen 5-poligen, L-codierten M12x1-Stecker als IN-Anschluss und eine entsprechende M12x1-Buchse als OUT-Anschluss.

Die acht Anschlusssteckplätze sind 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen. Das Modul verfügt über 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, und 16 digitale PNP-Ausgänge; Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Der Summenstrom US für Sensoren und der Summenstrom UA für Aktoren betragen jeweils 16 A. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 68 x 32 x 224 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...70 °C, die Schutzart ist IP67. Zum Lieferumfang gehören ein Erdungsband und eine Schraube M4x6.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
ja
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 32 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten