Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Washdown Line - Netzwerk-Module für IP69K-Umgebungen
Besondere Merkmale
Washdown
Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-0B5-P067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
530,00 EUR
Listenpreis
|
490,00 EUR
Listenpreis
|
415,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Schnittstelle IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A | Type A | Type A |
| Ausgangsstrom max. | 4 A | 4 A | 2 A |
| Anzeige | nein | nein | nein |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Gehäusematerial |
Kunststoff Edelstahl, Einsätze |
Kunststoff Edelstahl, Einsätze |
Kunststoff Edelstahl, Einsätze |
| Abmessung | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Schutzart |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| IO-Link Version | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | ja | ja | ja |
| Nicht im Lieferumfang |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
| Lieferumfang | - |
Erdungsband Schraube M4x6 |
Erdungsband Schraube M4x6 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt